• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ratschen-Rohrschneider (für Rohre aus Stahl und rostfreiem Edelstahl)

Ratschen-Rohrschneider (für Rohre aus Stahl und rostfreiem Edelstahl)
  • Mengenrabatt
The automatic feeder maintains a fixed feed (force) and does not apply unnecessary force. Can cut at a handle swing angle of 8°. Displays power when cutting in tight spaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PCR3-66

Teilenummer
PCR3-66
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

365.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrschneider Cutting Capacity inch 1 1/4~2 1/2(35~66) Maximum Thickness of Steel(mm) 3.8
Maximum Thickness of Stainless Steel(mm) 3.0 JAN Code 4989433759166 Trusco Code 436-8975
Mass(g) 1750 Features The automatic feeder maintains a fixed feed (force), not using unnecessary force. Can cut at a handle swing angle of 8˚. Displays power when cutting in tight spaces. Can cut quickly and easily even in tight spaces due to its ratcheting mechanism. Made of a light-weight aluminum body with wear-resistant chrome plating surface processing. Uses a special thin blade, allowing for clean cuts. Blades are classified based on the applicable pipe, and are easy to distinguish at a glance. PCR3-35, and PCR3-66 can be used with a radius of rotation of 70 mm and 90 mm, respectively. Standard replacement blade PCRK-FS

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschen-Rohrschneider (für Rohre aus Stahl und rostfreiem Edelstahl), die Teilenummer ist PCR3-66.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PCR3-66.

Technischer Support