Torx®-Bit, verwendet HIOS, (5 mm Schaftdurchmesser)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

135423

Teilenummer
135423
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.60 €

3 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Torx-Ausführung (Innensechskant) Shank diameter(mm) 5 Overall Length(mm) 60
Single Product Set Product Einzelstück Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Blade tip size T8 JAN Code 4013288113115 Trusco Code 437-5602
Mass(g) 6.8 Features Dedicated bit for Torx® screws. Best for assembling electronic components etc. Application Applicable Manufacturers: HIOS etc.

Sie befinden sich auf der Seite für Torx®-Bit, verwendet HIOS, (5 mm Schaftdurchmesser) , die Teilenummer ist 135423.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 135423.

Technischer Support