Teilenummer
|
---|
TB14-2-65H |
TB14-2-150X |
TBM14-2-110H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Presence of magnet at the blade tip | Hardness | JAN Code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 € | 10 | 6 Arbeitstage | 65 | N/A | H | 4989999240306 | 437-3448 | 14g | ||
3.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | 150 | N/A | X | - | 478-9342 | 36g | ||
1.77 € | 10 | 6 Arbeitstage | 110 | Verfügbar | H | 4989999240535 | 437-3677 | 25g |
Loading...
Tip Type | Kreuzschlitz (+) | shank diameter(mm) | 6.35 | Single Product Set Product | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Tip size / Phillips (+) | Nr. 2 | Whether there is a double-end function | Verfügbar | Number Contained In A Packet(pc.) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Presence of magnet at the blade tip
Hardness
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften