Teilenummer
|
---|
001-2.5H |
001-3H |
001-4H |
001-5H |
001-6H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Opposite side dimensions (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 60 | 15 | 2.5 | 4984798100752 | 432-7942 | 3 | ||
6.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 65 | 20 | 3.0 | 4984798100769 | 432-7969 | 5 | |
4.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 72 | 25 | 4.0 | 4984798100660 | 432-7977 | 10.5 | ||
4.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 80 | 28 | 5.0 | 4984798100677 | 432-7985 | 18 | ||
5.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 90 | 32 | 6.0 | 4984798100684 | 432-7993 | 29.0 |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Innensechskant, manipulationssicher | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Features | Wrench with double-ended holes supporting tamper-resistant screws. It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Opposite side dimensions(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften