• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„Fächerschleifer mit Schraubgewinde“ (auswechselbarer Schaft) , Schraubschaft (Sechskantschaft)

„Fächerschleifer mit Schraubgewinde“ (auswechselbarer Schaft) , Schraubschaft (Sechskantschaft)
Shaft is screw-in type, so mounting and removing can be done with one touch. Once chuck power section is mounted to shaft, polished section can be changed. Shaft for spin screw type flap wheels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SSB-6040

Teilenummer
SSB-6040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.77 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Shaft Diameter(mm) 6.35
Details Type Spin shaft (hexagonal shaft) Shaft length(mm) 40 JAN code 4989999241730
Trusco Code 437-4533 Mass(g) 17 Application Shaft for spin screw type flap wheels.
Features Shaft is screw-in type, so mounting and removing can be done with one touch. Once chuck power section is mounted to shaft, polished section can be changed. Mounting Tool (specification) Straight grinder (air, electric), flexible shaft, rechargeable impact screwdriver (hexagonal shaft)

Sie befinden sich auf der Seite für „Fächerschleifer mit Schraubgewinde“ (auswechselbarer Schaft) , Schraubschaft (Sechskantschaft) , die Teilenummer ist SSB-6040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSB-6040.

Technischer Support