Metallbearbeitungsbohrer, SDP10/11/12

Metallbearbeitungsbohrer, SDP10/11/12
  • Mengenrabatt
A general-purpose drill used in the widest ranges of applications.
[Features]
· Blister packed.
· Corresponds to the JIS standard.
· A small packaged item in one-piece units (contains 2 pieces for diameters less than 4.0 mm).
[Applications]
· It can be used in various situations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDP4.9
SDP11.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

14.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4.96292

49.92 €

1 7 Arbeitstage 11.7109146

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type HSS-Stahl tip angle(Degree) 118°

Technischer Support