• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kettenzange (2-Wege-Spitze)

Kettenzange (2-Wege-Spitze)
Clip joint (fitting piece) removal/attachment pliers for clip type roller chains, a 2 way type which can also be used on the side.
[Features]
· Supports a wide variety of uses, from production machine chains to chains on bicycles and motorized 2-wheel vehicles.
· Daily maintenance is made simpler with these pliers specifically designed for chains.
· P-221, which can also be used on the side, allows installing and removing of the chain in narrow places.
· The steps and V-shaped grooves securely hold a clip, suppressing sliding in the lateral direction and enabling reliable work.
· When removing or attaching the clip, there is no need to worry about whether to hook the step to the clip or pin.
· The tips of pliers have magnets to prevent the removed clip from getting lost.
[Applications]
· For attachment and detachment of roller chain clips of industrial machinery, bicycles, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-221

Teilenummer
P-221
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

23.11 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 165
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body Weight(g) 150
Supplementary explanation With elastomer, magnets. Industrial chains can easily be attached and detached in narrow places by using a side plier. Compatible Chains Roller Chain (clip style) Compatible Range Primarily for Industrial Machinery: #35/#40/#50/#60, For Bicycles: 1/2 x 1/8, Primarily for Motorcycles: 410-630
RoHs Corresponds To

Sie befinden sich auf der Seite für Kettenzange (2-Wege-Spitze) , die Teilenummer ist P-221.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-221.

Technischer Support