• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spitzzange, P-14【1-10 Stk. pro Packung】

Spitzzange, P-14
Compact general-purpose pliers.
[Features]
· Coil spring device and elastomer grip adopted to reduce fatigue during continuous work.
· Anti-slip knurling helps to hold the workpiece firmly.
· The blade has HRC58 hardness capable of cutting 2.6 mmφ (diameter 2.6 mm) copper wire and 2 mm2 copper stranded wire.
[Applications]
· Convenient for cutting copper wire, etc. General purpose type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-14-1
P-14-125
P-14-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProduct Category Plier Type Overall Length
(mm)
With or without spring Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Parts Type Single Product/Set Classification Wire Cutting Ability of Copper
(mm2)
Applicable Part Hardness HRC (Blade) Main body: option Weight
(g)
Supplementary explanation

2.91 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Teile----Feder--P-14-150-Option--

24.96 €

1 5 Arbeitstage 10ZangenZangen mit langen Backen150Verfügbar2.6-Single Item2-58Main Body100With anti-slip knurling tool, elastomer grip and cutter

28.03 €

1 7 Arbeitstage 10ZangenZangen mit langen Backen163Verfügbar2.6-Single Item2-58Main Body125With anti-slip knurling tool, elastomer grip, cutter, serration, chuck holes

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHs Corresponds To

Technischer Support