Schwere Schere (Gezahnt) , N-841

Schwere Schere (Gezahnt) , N-841
Heavy-snippers that have wear-resistance improved by about 60% compared to conventional models.
[Features]
· Hard chrome-plated finish with high wear resistance and smooth sharpness maintained.
· Also suitable for cutting aramid fibers used for optical fiber cables, etc.
[Applications]
· Ideal for cutting thin aluminum plates or copper wires.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-841

Teilenummer
N-841
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.63 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 160
Single Product/Set Classification Single Item Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 2 Cutting Capacity: Others Aluminum Plate: 0.7 mm, Coaxial Cable: 5C-2V, Iron Plate: 0.3 mm (non-thermal treatment)
Hardness HRC (Blade) 59 Main body: option Main Body Weight(g) 60
Supplementary explanation Hard chrome-plated finish with high wear resistance and maintains good sharpness. It is also suitable for cutting aramid fibers used for fiber optic cables and others. RoHs Corresponds To

Sie befinden sich auf der Seite für Schwere Schere (Gezahnt) , N-841, die Teilenummer ist N-841.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-841.

Technischer Support