Rollgabelschlüssel, W-230

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W-230-150

Teilenummer
W-230-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

22.88 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Opening(mm) 20 Overall Length(mm) 160 Mass(g) 120
Max. Torque(N▪m) 142 Applicable Bolt, Nut M12 or Less Head Thickness B(mm) 11
Head Thickness C(mm) 6 RoHs Corresponds To

Sie befinden sich auf der Seite für Rollgabelschlüssel, W-230, die Teilenummer ist W-230-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W-230-150.

Technischer Support