Phoenix-Serie-Schaftfräser mit austauschbarem Kopf, aufgeraute Form, langsame Spirale, PXM PXNL-Ausführung

Phoenix-Serie-Schaftfräser mit austauschbarem Kopf, aufgeraute Form, langsame Spirale, PXM PXNL-Ausführung
  • Mengenrabatt
Wendeschneidplattenfräser, Schruppform, Kopf mit schwacher Spiralform. Dedizierte Halter unterstützen verschiedene Bearbeitungstiefen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PXNL120C12-04C005-XP3225
PXNL160C16-04C006-XP3225
PXNL200C20-04C006-XP3225
PXNL250C25-04C006-XP3225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Tool No. Blade length ℓ
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Corner Chamfer Width C
(mm)

83.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1214.478304018.411.70.5

136.70 €

1 6 Arbeitstage 1618.7783040211.215.70.6

167.30 €

1 6 Arbeitstage 2021.578304031419.60.6

230.60 €

1 6 Arbeitstage 2527.5783040417.5240.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Seite / Nut / Sonstige Mounting Method Zentrierstopfen Total number of flutes(sheet) 4
Material type XP3225 Torsional Angle(°) 19/21

Technischer Support