Phoenix-Serie, austauschbarer Kugelfräserkopf mit mehreren Messern, PXM PXBM

Phoenix-Serie, austauschbarer Kugelfräserkopf mit mehreren Messern, PXM PXBM
  • Mengenrabatt
Indexierbarer Schaftfräser, mehrschneidiger kugelförmiger Kopf. Spezielle Halter unterstützen verschiedene Bearbeitungstiefen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PXBM120C12-04R060-XP3320
PXBM160C16-06R080-XP3320
PXBM200C20-06R100-XP3320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Total number of flutes
(sheet)
Tool No. Corner Radius r
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

129.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1214.44783030168.411.7

136.70 €

1 6 Arbeitstage 1618.767830302811.215.7

155.80 €

1 6 Arbeitstage 2021.567830303101419.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Nut / Sonstige Mounting Method Zentrierstopfen Material type XP3320
Torsional Angle(°) 45

Technischer Support