• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

3-Nut, Hartmetall 10D-Typ mit Schmierbohrungen TRS-HO-10D

3-Nut, Hartmetall 10D-Typ mit Schmierbohrungen TRS-HO-10D
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shape: Straight shank / end mill shank drill (carbide)
· Coating: WDI
· Work Material: General Steel, Cast Iron
· Tool material: Carbide

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRS-HO-10D-5
TRS-HO-10D-5.5
TRS-HO-10D-6
TRS-HO-10D-6.5
TRS-HO-10D-7
TRS-HO-10D-7.5
TRS-HO-10D-8
TRS-HO-10D-8.5
TRS-HO-10D-9
TRS-HO-10D-9.5
TRS-HO-10D-10
TRS-HO-10D-10.5
TRS-HO-10D-11
TRS-HO-10D-11.5
TRS-HO-10D-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

108.88 €

1 6 Arbeitstage 565115Straight shank58664050

198.00 €

1 6 Arbeitstage 5.578128Schaftfräserschaft68664055

198.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 678128Straight shank68664060

122.96 €

1 6 Arbeitstage 6.587140Schaftfräserschaft78664065

130.00 €

1 6 Arbeitstage 790140Straight shank78664070

239.80 €

1 6 Arbeitstage 7.5100155Schaftfräserschaft88664075

239.80 €

1 6 Arbeitstage 8105155Straight shank88664080

150.58 €

1 6 Arbeitstage 8.5110165Schaftfräserschaft98664085

159.25 €

1 6 Arbeitstage 9115165Straight shank98664090

165.21 €

1 6 Arbeitstage 9.5125190Schaftfräserschaft108664095

269.40 €

1 6 Arbeitstage 10130190Straight shank108664100

180.92 €

1 6 Arbeitstage 10.5140205Schaftfräserschaft118664105

188.50 €

1 6 Arbeitstage 11145205Straight shank118664110

196.62 €

1 6 Arbeitstage 11.5155215Schaftfräserschaft128664115

344.70 €

1 6 Arbeitstage 12155215Straight shank128664120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Gusseisen Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole Verfügbar Tip angle(°) 140
Thinning Available Coating Details WDI coated

Technischer Support