Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2BSR-08B |
2BSR-10B |
2BSR-12B |
2BSR-16B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mass (g) | Compatible Thread Diameter (mm) | Compatible Thread Diameter (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 | 6.35 | 1/4 | ||
26.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 | 7.9 | 5/16 | ||
26.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 9.5 | 3/8 | ||
26.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 12.7 | 1/2 |
Loading...
Product Type | Sonstige | Overall Length(mm) | 66 | Bit Width Across Flats(mm) | 6.35 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mass(g)
Compatible Thread Diameter(mm)
Compatible Thread Diameter(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften