Ankerschrauben-Einsatz, für Akku-Schrauber, 2BSF-85

Ankerschrauben-Einsatz, für Akku-Schrauber, 2BSF-85
Form tie socket for electric drill.
[Features]
· Since the inner surface of the socket is a cross type, it can be easily inserted into the form tie.
[Applications]
· For attachment/detachment of concrete-type K-type form tie frame tightening brackets (wedge type, oval type) associated with construction/civil engineering work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2BSF-85

Teilenummer
2BSF-85
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.20 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sonstige Overall Length(mm) 75 Mass(g) 85
Compatible Foam Tie Form Tie K-Type (Wedge Type, Oval Type) Bit Width Across Flats(mm) 6.35

Sie befinden sich auf der Seite für Ankerschrauben-Einsatz, für Akku-Schrauber, 2BSF-85, die Teilenummer ist 2BSF-85.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2BSF-85.

Technischer Support