• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Satz lange Sechskant-Einsätze (Extrastark / mit Halter) , HKH306L

Satz lange Sechskant-Einsätze (Extrastark / mit Halter) , HKH306L

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Long hex socket wrench set ideal for tightening and loosening hex socket bolts / hex socket set screws.
[Features]
· Various strength-enhancing alloy elements are blended; the addition of complete heat treatment raises alloy performance to the limit.
· Realizes high torque and toughness (tensile strength that is not easily broken with impacts) which could not be obtained with conventional products.
· The socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HKH306L

Teilenummer
HKH306L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.90 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 530 Set Content 1 Long Hex Socket (Heavy-Duty Type): 3KH-04L, 3KH-05L, 3KH-06L, 3KH-08L, 3KH-10L, 3KH-12L / With Socket Holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz lange Sechskant-Einsätze (Extrastark / mit Halter) , HKH306L, die Teilenummer ist HKH306L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HKH306L.

Technischer Support