Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3KH-04K |
3KH-05K |
3KH-06K |
3KH-08K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 48 | 17 | 30 | ||
14.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 50 | 17 | 30 | ||
15.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 51 | 19 | 45 | ||
18.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 54 | 19 | 45 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeit/Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften