Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3HB-03 |
3HB-04 |
3HB-05 |
3HB-06 |
3HB-07 |
3HB-08 |
3HB-10 |
3HB-12 |
3HB-14 |
3HB-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/32 | 17 | 18 | ||
8.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/8 | 17 | 20 | ||
8.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5/32 | 17 | 22 | ||
6.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/16 | 17 | 25 | ||
8.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7/32 | 17 | 28 | ||
8.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4 | 17 | 30 | ||
8.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5/16 | 19 | 50 | ||
8.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8 | 20 | 60 | ||
11.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7/16 | 20 | 70 | ||
12.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2 | 22 | 92 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 45 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften