Satz Flex-Klauenschlüssel (mit Halter) , HSCF309F

Satz Flex-Klauenschlüssel (mit Halter) , HSCF309F
Crow foot wrench with a swing mechanism at 9.5 mm insertion angle.
[Features]
· The industry's first crowfoot wrench with a swing mechanism.
· Swivel angle can be freely set to enable access to bolts/nuts that have been out of reach until now.
· Ideal for tightening/loosening of vehicle sensors and various pipework, such as for air conditioners and hydraulic machinery.
· Easier to use with wider opening.
· 9-piece set with a holder.
[Applications]
· Ideal for tightening/loosening of vehicle sensors and various pipework, such as for air conditioners and hydraulic machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSCF309F

Teilenummer
HSCF309F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.67 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 970 Set Content 1 3SCF-08F, 3SCF-10F, 3SCF-12F, 3SCF-13F, 3SCF-14F, 3SCF-17F, 3SCF-19F, 3SCF-21F, 3SCF-22F / With Socket Holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Flex-Klauenschlüssel (mit Halter) , HSCF309F, die Teilenummer ist HSCF309F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HSCF309F.

Technischer Support