Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SCF-08F |
3SCF-10F |
3SCF-11F |
3SCF-12F |
3SCF-13F |
3SCF-14F |
3SCF-15F |
3SCF-16F |
3SCF-17F |
3SCF-18F |
3SCF-19F |
3SCF-21F |
3SCF-22F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 50.5 | 65 | ||
36.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 53 | 70 | ||
37.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11 | 53 | 70 | ||
37.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 55 | 75 | ||
38.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | 58 | 80 | ||
38.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 60 | 90 | ||
41.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 61 | 95 | ||
41.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 63 | 100 | ||
42.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 65 | 115 | ||
42.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 18 | 66 | 120 | |
43.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 67 | 120 | ||
43.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 21 | 70 | 130 | ||
43.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 71 | 135 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften