• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bit-Halter für Schlagschrauber, 4ABH

Bit-Halter für Schlagschrauber, 4ABH
Replacement type impact bit holder.
[Features]
· Socket wrench that can be used as an impact wrench by inserting an impact bit.
[Applications]
· Ideal for a wide range of maintenance work, such as maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4ABH

Teilenummer
4ABH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.66 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Adapter Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskantbit Width across flat dimension (S Measurement) 6.35 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 48 Width across flat part external diameter (measurement D1)(mm) 13.5 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 25
Mass(g) 76

Sie befinden sich auf der Seite für Bit-Halter für Schlagschrauber, 4ABH, die Teilenummer ist 4ABH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4ABH.

Technischer Support