Satz Tornado-Einsätze (mit Halter) , HTR405

Satz Tornado-Einsätze (mit Halter) , HTR405
A socket set designed for loosening right-handed screws.
[Features]
· 12.7 mm drive. A set of 5. Holder included.
· Dedicated for loosening right-handed screws.
· Removal of bolts and nuts is easy by using a tornado socket when the hex part of bolts and nuts cannot be rotated with sockets or offset wrenches.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Maintenance of machinery, automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HTR405

Teilenummer
HTR405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

156.36 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Spezial Width across flat dimension (S Measurement) 17 / 19 / 21 / 22 / 24 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 580 Set Content 1 Tornado Sockets: 4TR-17, 4TR-19, 4TR-21, 4TR-22, 4TR-24 / with socket holder Specifications Dedicated to loosening right-handed screws (dedicated to counterclockwise turning)

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Tornado-Einsätze (mit Halter) , HTR405, die Teilenummer ist HTR405.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTR405.

Technischer Support