Satz Tornado-Einsätze (mit Halter) , HTR307

Satz Tornado-Einsätze (mit Halter) , HTR307
Socket set in a holder that incorporates frequently used sizes.
[Features]
· An easy-to-use set.
· 9.5 mm drive. A set of 7. Holder included.
· Dedicated for loosening right-handed screws.
· Removal of bolts and nuts is easy by using a tornado socket when the hex part of bolts and nuts cannot be rotated with sockets or offset wrenches.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Maintenance of machinery, automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HTR307

Teilenummer
HTR307
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

148.00 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Spezial Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 8 / 9 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 350 Set Content 1 Tornado Sockets: 3TR-08, 3TR-09, 3TR-10, 3TR-11, 3TR-12, 3TR-13, 3TR-14 / With socket holder Specifications Dedicated to loosening right-handed screws (dedicated to counterclockwise turning)

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Tornado-Einsätze (mit Halter) , HTR307, die Teilenummer ist HTR307.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTR307.

Technischer Support