• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tornado-Einsatz, 4TR

Tornado-Einsatz, 4TR
Socket wrench that's useful when screws do not loosen at 12.7 mm insertion.
[Features]
· Dedicated for loosening right-handed screws.
· Strong ally when it comes to preventing looseness.
· A useful tool for when the hexagonal part of bolts and nuts has been terribly damaged or rusted, etc., and will not turn using either a socket or box wrench.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Maintenance of machinery, automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4TR-17
4TR-19
4TR-21
4TR-22
4TR-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

41.19 €

1 9 Arbeitstage 1724.52512.71765

40.59 €

1 9 Arbeitstage 19272712.716.770

41.19 €

1 5 Arbeitstage 2128.828.815.219.590

41.19 €

1 9 Arbeitstage 2229.829.815.220105

41.19 €

1 9 Arbeitstage 2432.532.515.222130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Spezial Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 32
Specifications Dedicated to loosening right-handed screws (dedicated to counterclockwise turning)

Technischer Support