Satz Sechrund-Einsätze für Schlagschrauber (mit Halter) , HATXE409

Satz Sechrund-Einsätze für Schlagschrauber (mit Halter) , HATXE409

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Impact socket ideal for tightening/loosening E-type Hxalobular screws.
[Features]
· 12.7 mm drive with 9 holders.
· For impact wrenches and power tools.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Maintenance and assembly of machinery, and maintenance of automobiles and motorcycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HATXE409

Teilenummer
HATXE409
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

132.10 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Steckschlüssel Tip standards E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E24 Tip shape / tamper-proof Ausführung E
Single Product/Set Classification Produktsatz Insertion Angle 12.7mm(1/2") Weight(g) 800
Accessory With Socket Holder (10-Slot Type) SH410 Set Content 4ATX-E08,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Sechrund-Einsätze für Schlagschrauber (mit Halter) , HATXE409, die Teilenummer ist HATXE409.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HATXE409.

Technischer Support