Satz Wechsel-Schraubendreher, CD12

Satz Wechsel-Schraubendreher, CD12
Screwdriver with a flathead and Phillips head at both ends.
[Features]
· The total length is short, making it ideal for working in narrow places.
· Total length: 195 mm.
· Grip type: Resin.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CD12

Teilenummer
CD12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.80 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) Tip size / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 4.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Shaft type Quadratisch Magnet N/A
Grip Type Kunststoff Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 0.8 Overall Length L(mm) 195
Weight(g) 150 Set Content ⊖0.8×6.0←→⊕No.2、⊖0.6×4.5←→⊕No.1 Specifications Replacement Screwdriver

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Wechsel-Schraubendreher, CD12, die Teilenummer ist CD12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CD12.

Technischer Support