Steckschlüsselsatz, 3130MP

Steckschlüsselsatz, 3130MP
Socket wrench set with 9.5 mm sq. drive.
[Features]
· Ideal for industrial machinery and automobile maintenance. For manual operation.
· 13 sockets, 5 handles.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· Uses a light and easy to carry resin case with emphasis on function and design.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3130MP

Teilenummer
3130MP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

162.97 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant/Doppelsechskant/Gelenke Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 7 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 48 Mass(g) 2200
Set Content 1 Socket (Hex): 3S-07, 3S-08/Socket (12-Point): 3D-10, 3D-12, 3D-13, 3D-14, 3D-16, 3D-17, 3D-18, 3D-19, 3D-21, 3D-22, 3D-24/Ratchet: Rh33k/Spinner Handle: 231/Extension Bars: 305 (75 mm) / 306 (150 mm)/Ball Joints: BJ30/Plastic Case

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 3130MP, die Teilenummer ist 3130MP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3130MP.

Technischer Support