Steckschlüsselsatz, 1800M

Steckschlüsselsatz, 1800M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Socket wrench set ideal for maintenance and installation of small mechanical devices.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· 6.35 mm drive socket wrench set.
· Full set deluxe type (socket x 12 pcs; handle x 7 pcs).
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of small machines as well as automobile, motorcycle, and bicycle maintenance work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1800M

Teilenummer
1800M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

146.16 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Sechskant/Gelenke Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30
Mass(g) 1200 Set Content 1 Socket (Hexagon): 2S-04, 2S-05, 2S-5.5, 2S-06, 2S-07, 2S-08, 2S-09, 2S-10, 2S-11, 2S-12, 2S-13, 2S-14 / Ratchet Handle: RH20 / Spinner Handle: 111 / T-Shaped Slide Handle: SL20 / Screwdriver Type Handle: 115 / Extension Bar: 206 (50 mm), 207 (150 mm) / Universal Joint: 108 / Metal Case: MC2085

Technischer Support