Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant, mit Halter) , HS312

Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant, mit Halter) , HS312
12-piece socket set used for tightening and loosening hex bolts and nuts. With a socket holder. Insertion angle: 9.5 mm, shape: hexagon

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HS312

Teilenummer
HS312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

96.27 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 08 / 09 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 630 Set Content 1 3S-08, 3S-09, 3S-10, 3S-11, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-15, 3S-16, 3S-17, 3S-18, 3S-19 / With Socket Holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant, mit Halter) , HS312, die Teilenummer ist HS312.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HS312.

Technischer Support