Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2SB-04L |
2SB-05L |
2SB-06L |
2SB-07L |
2SB-08L |
2SB-09L |
2SB-10L |
2SB-11L |
2SB-12L |
2SB-14L |
2SB-16L |
2SB-18L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat dimension (S Measurement) (inch) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 12 | 3 | 2.5 | 17 | ||
14.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5/32 | 5/32 | 7.0 | 13 | 4 | 3 | 23 | ||
15.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/16 | 3/16 | 7.5 | 13 | 5 | 3.5 | 23 | ||
15.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7/32 | 7/32 | 8.5 | 13 | 5 | 4 | 25 | ||
13.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | 9.5 | 13 | 5 | 4.5 | 27 | ||
15.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9/32 | 9/32 | 11.0 | 13 | 6 | 5 | 32 | ||
15.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5/16 | 5/16 | 11.4 | 13 | 6 | 7 | 30 | ||
15.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11/32 | 11/32 | 13.5 | 13.5 | 6 | 7 | 40 | ||
15.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8 | 3/8 | 14.0 | 14 | 6 | 8 | 38 | ||
15.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7/16 | 7/16 | 15 | 15 | 7 | 9 | 38 | ||
16.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2 | 1/2 | 18 | 18 | 10 | 10 | 60 | ||
16.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9/16 | 9/16 | 19 | 19 | 10 | 10 | 67 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Width across flat dimension (S Measurement)(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften