Satz Steckschlüsseleinsätze (Doppel-Sechskant, mit Halter) , HD306

Satz Steckschlüsseleinsätze (Doppel-Sechskant, mit Halter) , HD306
  • Mengenrabatt
Socket used for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· A set of 6.
· With a socket holder.
· Insertion angle: 9.5 mm, shape: double hex.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HD306

Teilenummer
HD306
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 230 Set Content 1 3D-08, 3D-10, 3D-12, 3D-13, 3D-14, 3D-17 / With Socket Holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Steckschlüsseleinsätze (Doppel-Sechskant, mit Halter) , HD306, die Teilenummer ist HD306.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HD306.

Technischer Support