Einsatz für Ankerschrauben (Zwölfkant) , 8AD-L200

Einsatz für Ankerschrauben (Zwölfkant) , 8AD-L200

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anchor bolt fastening socket for architectural foundation work.
[Features]
· 25.4 mm drive, 200 mm total length.
· Socket for anchor bolts tightening, important in foundation work.
· Ideal for tightening work in deep places where sockets do not reach, or where the long threads of bolts protrude out.
[Applications]
· For construction work and for tightening anchor bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8AD-46L200
8AD-55L200
8AD-65L200
8AD-75L200
8AD-85L200
8AD-95L200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

267.59 €

1 9 Arbeitstage 46696927322020

295.83 €

1 6 Arbeitstage 55808032382660

337.24 €

1 9 Arbeitstage 65959535443150

394.11 €

1 9 Arbeitstage 7510410439503500

398.90 €

1 9 Arbeitstage 8511811846614760

565.74 €

1 9 Arbeitstage 9513013045705250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1 Color Black

Technischer Support