• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemmzange, C-Ausführung (Tief)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VD225
VD455
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Port opening
(mm)
Jaw Depth (A)
(mm)
Jaw Height (B)
(mm)
JAN Code Weight
(g)

62.87 €

1 5 Arbeitstage 2500~108120864963202-046701385

92.86 €

1 5 Arbeitstage 4550~1852501904963202-0467491300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Main body: option Main Body

Technischer Support