• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemmzange, gebogene Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VM175
VM250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Port opening
(mm)
JAN Code Weight
(g)

26.77 €

1 5 Arbeitstage 188404963202-043366350

36.35 €

1 5 Arbeitstage 224464963202-043403510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Main body: option Main Body
Supplementary explanation Can firmly grip even small fragments through a fine slip-resistant treatment on the straight part of tooth tips. Can be turned will constantly gripping the target object.

Technischer Support