Zange, transparent

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SP200G

Teilenummer
SP200G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.06 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 202
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Head Thickness (T)(mm) 11 Color Green
Main body: option Main Body JAN Code 4963202-071789 Weight(g) 260
Supplementary explanation 6 Color Clear Grip. Great for tightening and removal of bolts and nuts. Great for cutting, twisting, bending and pulling wire. Great for bending thin plates, etc. Great for clamping onto things that cannot be gripped in the hand.

Sie befinden sich auf der Seite für Zange, transparent, die Teilenummer ist SP200G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP200G.

Technischer Support