Teilenummer
|
---|
HK-17 |
HK-19 |
HK-22 |
HK-24 |
HK-27 |
HK-32 |
HK-36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 160 | 63 | 450 | ||
19.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 180 | 70 | 625 | ||
34.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 200 | 80 | 950 | ||
47.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 224 | 90 | 1255 | ||
70.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 250 | 100 | 1765 | ||
111.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 125 | 3120 | ||
158.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 36 | 355 | 140 | 4440 |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Standardausführung | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften