Satz L-förmiger Schraubenschlüssel, kurz, kurzer Kugelkopf, BSB900S

Satz L-förmiger Schraubenschlüssel, kurz, kurzer Kugelkopf, BSB900S
Hexagonal bar wrench ideal for tightening/loosening inch-sized hexagonal socket bolts, etc., in spaces where there are height restrictions.
[Features]
· Uses a special alloy to enhance torque, durability, and abrasion resistance.
· High-level heat treatment/hard chrome plating treatment.
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· L-shaped standard type with short underhead. 9-piece set.
[Applications]
· Ideal for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BSB900S

Teilenummer
BSB900S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

100.34 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(Inch) 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/64
Single Product/Set Classification Produktsatz Material Special Alloy Steel Set Content BSB-02S、BSB-2.5S、BSB-03S、BSB-04S、BSB-05S、BSB-06S、BSB-08S、BSB-10S、BSB-12S
Accessory Holder Included Weight(g) 300 Features Due to the high-level heating treatment and hard chromate plating, abrasion to hex parts is prevented, with its toughness (resistance to breaking) increasing and the accurate work and safety increasing while the strength level is high.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz L-förmiger Schraubenschlüssel, kurz, kurzer Kugelkopf, BSB900S, die Teilenummer ist BSB900S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSB900S.

Technischer Support