Satz lange, L-förmige Kugelkopf-Schlüssel, BPLB800

Satz lange, L-förmige Kugelkopf-Schlüssel, BPLB800
A hex bar wrench machined with a ball point, enabling rapid turning in oblique work and temporary tightening.
[Features]
· Boasts smooth operability and powerful tightening.
[Applications]
· Convenient for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BPLB800

Teilenummer
BPLB800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.15 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(Inch) 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8
Single Product/Set Classification Produktsatz Set Content BPLB-03、BPLB-04、BPLB-05、BPLB-06、BPLB-07、BPLB-08、BPLB-10、BPLB-12 Accessory Holder Included
Weight(g) 300

Sie befinden sich auf der Seite für Satz lange, L-förmige Kugelkopf-Schlüssel, BPLB800, die Teilenummer ist BPLB800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPLB800.

Technischer Support