Satz lange, L-förmige Kugelkopf-Schlüssel, BPL900

Satz lange, L-förmige Kugelkopf-Schlüssel, BPL900

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Long L type wrench set ideal for tightening and loosening hex socket bolts / hex socket set screws.
[Features]
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· Boasts smooth operability and powerful tightening.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BPL900

Teilenummer
BPL900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.67 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Set Content BPL-1.5、BPL-02、BPL-2.5、BPL-03、BPL-04、BPL-05、BPL-06、BPL-08、BPL-10 Accessory Holder Included
Weight(g) 300

Sie befinden sich auf der Seite für Satz lange, L-förmige Kugelkopf-Schlüssel, BPL900, die Teilenummer ist BPL900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPL900.

Technischer Support