Abstreifzange, PA-30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PA-30

Teilenummer
PA-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.32 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 170
With or without spring Verfügbar Set / Single Item Single Item Main body: option Main Body
Weight(g) 206 Features By holding the grip, a flat cable with a width of 12 mm or less can easily be stripped in a single action. Includes a stopper that can freely adjust the strip length between 2 and 20 mm. A single wire strip of AWG 20-10 can be created. A wire cutter is included.

Sie befinden sich auf der Seite für Abstreifzange, PA-30, die Teilenummer ist PA-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PA-30.

Technischer Support