Steckschlüsselsatz, TWS-03

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TWS-03

Teilenummer
TWS-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.66 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5 / 6.3
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 4.5 / 5.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 / 3/8
Set Content(Point) 20 Weight(kg) 1.7 Set Content 1 Hex Socket Set 6.3 mm (1/4 Inch) : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm
Set Content 2 Hex Socket Set 9.5 mm (3/8 Inch) : 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm Set Content 3 Adapter 3/8 in. → 1/4 in.: 25 mm Set Content 4 Screwdriver handle : 150 mm
Set Content 5 Ratchet Handle: 200 mm Set Content 6 Extension length: 75, 150 mm Set Content 7 Plug Socket: Opposite Side 21 mm
Set Content 8 Steel Case: 292 X 145 X 35 mm Features A fully furnished socket wrench set with every frequently used bit. Chrome molybdenum steel is used for sockets, and chrome vanadium steel for the ratchet handle.

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, TWS-03, die Teilenummer ist TWS-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TWS-03.

Technischer Support