Teilenummer
|
---|
1000E61870 |
1000E61880 |
1000E61890 |
1000E61900 |
1000E61920 |
1000E61930 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Hardness | E (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 100 | 50 | 12.7 | K | 13 | 10 | ||
36.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 100 | 50 | 12.7 | K | 13 | 10 | ||
36.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 100 | 50 | 31.75 | K | 13 | 10 | ||
38.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 125 | 38 | 76.2 | J | 10 | 10 | ||
49.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 125 | 50 | 31.75 | K | 16 | 13 | ||
65.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 150 | 50 | 31.75 | K | 16 | 13 |
Loading...
Shape | Ausführung mit geradem Topf (Nr. 6) | Abrasive material | WA | Binding Agent | V36R |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 30 | Tool Used | For Grinder | Configuration Number | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Hardness
E(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften