Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Hardness | Maximum operating rotation speed (m/s) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 100 | 13 | 12.7 | H | 40 | - | ||
17.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 100 | 16 | 12.7 | H | 40 | - | ||
22.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 125 | 13 | 12.7 | H | 40 | - | ||
22.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 120 | 125 | 19 | 12.7 | H | 40 | - | ||
26.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 150 | 6.4 | 12.7 | H | 40 | 250 | ||
31.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 120 | 150 | 13 | 12.7 | H | 40 | 490 | ||
28.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 120 | 150 | 13 | 15.88 | H | 40 | - | ||
28.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 120 | 150 | 13 | 15.88 | I | 40 | 490 | ||
28.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 150 | 13 | 31.75 | H | 40 | - | ||
28.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 120 | 150 | 13 | 31.75 | H | 40 | - | ||
31.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 150 | 13 | 31.75 | H | 40 | - | ||
30.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 150 | 16 | 12.7 | H | 40 | 610 | ||
30.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 150 | 16 | 12.7 | H | 40 | 610 | ||
30.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 120 | 150 | 16 | 12.7 | J | 40 | - | ||
30.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 120 | 150 | 16 | 15.88 | H | 40 | 610 | ||
34.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 150 | 19 | 12.7 | H | 40 | 730 | ||
34.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 150 | 19 | 19.05 | H | 40 | 730 | ||
38.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 120 | 150 | 25 | 12.7 | H | 40 | - | ||
38.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 150 | 25 | 25.4 | H | 40 | - | ||
38.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 120 | 150 | 25 | 25.4 | H | 40 | - | ||
34.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 180 | 13 | 31.75 | H | 40 | - | ||
32.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 180 | 13 | 31.75 | H | 40 | - | ||
34.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 120 | 180 | 13 | 31.75 | H | 40 | - | |
36.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 180 | 19 | 31.75 | H | 40 | - | ||
36.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 120 | 180 | 19 | 31.75 | H | 40 | - | ||
40.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 205 | 13 | 25.4 | I | 40 | - | ||
42.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 205 | 13 | 25.4 | H | 40 | 870 | ||
40.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 120 | 205 | 13 | 25.4 | I | 40 | - | ||
40.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 205 | 13 | 31.75 | H | 40 | - | ||
40.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 205 | 13 | 31.75 | H | 40 | - | ||
47.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 205 | 19 | 15.88 | H | 40 | 1300 | ||
47.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 120 | 205 | 19 | 15.88 | H | 40 | 1300 | ||
47.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 205 | 19 | 15.88 | I | 40 | 1300 | ||
40.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 120 | 205 | 19 | 19.05 | H | 40 | - | ||
48.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | 1300 | ||
46.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 205 | 19 | 25.4 | I | 40 | - | ||
46.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 205 | 19 | 25.4 | J | 40 | - | ||
40.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | - | ||
47.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | 1300 | ||
47.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 120 | 205 | 19 | 25.4 | I | 40 | 1300 | ||
40.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 120 | 205 | 19 | 25.4 | J | 40 | - | ||
50.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 180 | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | - | ||
50.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 220 | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | - | ||
46.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 205 | 19 | 31.75 | H | 40 | - | ||
46.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 120 | 205 | 19 | 31.75 | H | 40 | - | ||
46.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 46 | 205 | 19 | 50.8 | H | 40 | - | ||
46.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 46 | 205 | 19 | 50.8 | J | 40 | - | ||
46.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 50.8 | H | 40 | - | ||
46.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 | 205 | 19 | 50.8 | H | 40 | - | ||
46.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 205 | 19 | 50.8 | I | 40 | - | ||
46.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 205 | 19 | 50.8 | H | 40 | - | ||
46.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 120 | 205 | 19 | 50.8 | I | 40 | - | ||
47.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 205 | 25 | 25.4 | H | 40 | - | ||
57.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 120 | 205 | 25 | 25.4 | H | 40 | 1740 | ||
53.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 120 | 205 | 25 | 25.4 | I | 40 | - | ||
70.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 255 | 19 | 25.4 | H | 40 | - | ||
70.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 120 | 255 | 19 | 25.4 | H | 40 | - | ||
81.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 255 | 25 | 19.05 | H | 40 | - | ||
89.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 255 | 25 | 19.05 | H | 40 | 2720 | ||
81.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 255 | 25 | 25.4 | H | 40 | - |
Loading...
Shape | Flach (Nr. 1) | Abrasive material | GC | Binding Agent | V81R |
---|---|---|---|---|---|
Application | Used for free-hand grinding and general light grinding of non-ferrous and non-metal materials. Cemented carbide, Cast iron, Aluminum alloy, Copper alloy, etc. | Tool Used | For Desktop Grinders / For Grinders | Configuration Number | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Hardness
Maximum operating rotation speed(m/s)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften