Teilenummer
|
---|
1000KP2020 |
1000KP2040 |
1000KP2060 |
1000KP2080 |
1000KP2100 |
1000KP2120 |
1000KP2140 |
1000KP2160 |
1000KP2180 |
1000KP2190 |
1000KP2210 |
1000KP2220 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
389.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 180 | 6 | 31.75 | ||
479.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 180 | 10 | 31.75 | ||
554.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 180 | 13 | 31.75 | ||
515.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 200 | 10 | 31.75 | ||
523.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 200 | 10 | 50.8 | ||
601.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 200 | 13 | 31.75 | ||
601.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 200 | 13 | 50.8 | ||
687.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 200 | 15 | 31.75 | ||
689.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 200 | 15 | 50.8 | ||
790.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 300 | 15 | 76.2 | ||
1,087.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 300 | 25 | 76.2 | ||
1,087.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 300 | 25 | 127 |
Loading...
Shape | Flach (Nr. 1) | Particle Size(#) | 140 | Abrasive material | CB |
---|---|---|---|---|---|
Binding Agent | V | Maximum operating rotation speed(m/s) | 40 | X Layer(mm) | 5 |
Features | Vitrified CBN wheel allowing easy on-the-machine dressing using single-stone dresser and NEW LL single-stone dresser. Ultra-porous structure achieves both sharpness and long life. High modulus bond offers minimum grinding material layer distortion and allows high precision processing. Used wet or dry. | Application | Various hard-to-cut hardened steel materials (SCr, SKH, SCM, etc.) | Tool Used | For Grinder |
Configuration Number | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften