Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Effective length (ℓ2) (mm) | Blade Length (mm) | Neck diameter D1 (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Handle diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 8 | 0.4 | 1 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
133.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 0.4 | 1 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 8 | 0.5 | 1 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
133.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 4 | 0.5 | 1 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.7 | 8 | 0.6 | 1 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
133.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.7 | 4 | 0.6 | 1 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.8 | 8 | 0.6 | 1.1 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
133.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 4 | 0.6 | 1.1 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.9 | 8 | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
133.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.9 | 4 | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 10 | 0.8 | 1.1 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
133.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 0.8 | 1.1 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 10 | 0.8 | 1.2 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
133.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 5 | 0.8 | 1.2 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 10 | 0.8 | 1.3 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
133.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 5 | 0.8 | 1.3 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.3 | 10 | 0.8 | 1.4 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
133.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 5 | 0.8 | 1.4 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 10 | 0.8 | 1.5 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
133.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 5 | 0.8 | 1.5 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 12 | 1 | 1.4 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
133.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 6 | 1 | 1.4 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.6 | 12 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
133.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.6 | 6 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 12 | 1 | 1.6 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
133.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 6 | 1 | 1.6 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.8 | 12 | 1 | 1.7 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
133.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.8 | 6 | 1 | 1.7 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.9 | 12 | 1 | 1.8 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
133.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.9 | 6 | 1 | 1.8 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
109.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3 | 16 | 1.2 | 1.7 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 1.2 | 1.7 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 16 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 8 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 16 | 1.2 | 1.9 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 8 | 1.2 | 1.9 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 16 | 1.2 | 2 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 8 | 1.2 | 2 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 16 | 1.2 | 2.1 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 8 | 1.2 | 2.1 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 18 | 1.4 | 2 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 9 | 1.4 | 2 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | 18 | 1.4 | 2.1 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | 9 | 1.4 | 2.1 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 18 | 1.4 | 2.2 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 9 | 1.4 | 2.2 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 18 | 1.4 | 2.3 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 9 | 1.4 | 2.3 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 18 | 1.4 | 2.4 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 9 | 1.4 | 2.4 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 1.6 | 2.3 | 50 | 4 | 0~-0.008 | ||
121.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 20 | 1.6 | 2.4 | 60 | 6 | 0~-0.008 | ||
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 10 | 1.6 | 2.4 | 50 | 6 | 0~-0.008 | ||
121.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 20 | 1.6 | 2.5 | 60 | 6 | 0~-0.008 | ||
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 10 | 1.6 | 2.5 | 50 | 6 | 0~-0.008 | ||
121.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 20 | 1.6 | 2.6 | 60 | 6 | 0~-0.008 | ||
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 10 | 1.6 | 2.6 | 50 | 6 | 0~-0.008 | ||
121.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 20 | 1.6 | 2.7 | 60 | 6 | 0~-0.008 | ||
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 10 | 1.6 | 2.7 | 50 | 6 | 0~-0.008 | ||
121.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 24 | 2 | 2.4 | 60 | 6 | 0~-0.008 |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | N/A | Blade diameter tolerance | 0~-0.05 |
Torsional Angle | Torsion Angle 0°Straight cut blade 4 pcs | Chamfer angle tolerance | ±15' | Material | Ultrafine particle alloys |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Effective length (ℓ2)(mm)
Blade Length(mm)
Neck diameter D1(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften