Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective Length (mm) | Neck diameter d1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 40 | 0.5 | 0.18 | |
140.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 40 | 1 | 0.18 | |
112.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 40 | 1.5 | 0.18 | |
115.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 40 | 2 | 0.18 | |
118.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 40 | 3 | 0.18 | |
124.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 40 | 4 | 0.18 | |
129.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 40 | 5 | 0.18 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.4 | 4 | 40 | 1 | 0.28 | |
140.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.4 | 4 | 40 | 2 | 0.28 | |
140.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.4 | 4 | 40 | 3 | 0.28 | |
140.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.4 | 4 | 40 | 4 | 0.28 | |
109.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.4 | 4 | 50 | 6 | 0.28 | |
121.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.4 | 4 | 50 | 8 | 0.28 | |
129.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.4 | 4 | 50 | 10 | 0.28 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 40 | 2 | 0.37 | |
140.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 40 | 3 | 0.37 | |
140.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 40 | 4 | 0.37 | |
109.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 50 | 6 | 0.37 | |
121.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 50 | 8 | 0.37 | |
129.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 50 | 10 | 0.37 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 40 | 2 | 0.46 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 40 | 4 | 0.46 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 6 | 0.46 | |
82.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 8 | 0.46 | |
103.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 10 | 0.46 | |
103.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 12 | 0.46 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 60 | 16 | 0.46 | |
144.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 60 | 20 | 0.46 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 40 | 2 | 0.56 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 40 | 4 | 0.56 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 6 | 0.56 | |
82.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 8 | 0.56 | |
103.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 10 | 0.56 | |
103.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 12 | 0.56 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 60 | 16 | 0.56 | |
144.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 60 | 20 | 0.56 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 40 | 2 | 0.66 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 40 | 4 | 0.66 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 50 | 6 | 0.66 | |
82.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 50 | 8 | 0.66 | |
103.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.66 | |
103.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0.66 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 60 | 16 | 0.66 | |
144.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 60 | 20 | 0.66 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 40 | 4 | 0.76 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 6 | 0.76 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 8 | 0.76 | |
82.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 0.76 | |
100.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 12 | 0.76 | |
116.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 60 | 16 | 0.76 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 60 | 20 | 0.76 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.4 | 4 | 50 | 6 | 0.86 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.4 | 4 | 50 | 8 | 0.86 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.4 | 4 | 50 | 10 | 0.86 | |
82.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 0.86 | |
116.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.4 | 4 | 60 | 16 | 0.86 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.4 | 4 | 60 | 20 | 0.86 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 0.95 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 0.95 | |
63.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 0.95 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Senkarbeiten | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 |
Torsion Angle details | 30° | Material | Ultrafine particle alloys |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective Length(mm)
Neck diameter d1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften