Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
150.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.2 | |
138.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.11 | 0.2 | |
138.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.12 | 0.3 | |
138.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.13 | 0.3 | |
138.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.14 | 0.3 | |
129.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.15 | 0.3 | |
129.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.16 | 0.3 | |
129.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.17 | 0.3 | |
129.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.18 | 0.3 | |
129.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.19 | 0.3 | |
149.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | |
145.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.21 | 0.5 | |
145.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.22 | 0.5 | |
145.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.23 | 0.5 | |
145.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.24 | 0.5 | |
141.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.5 | |
141.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.27 | 0.8 | |
141.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.28 | 0.8 | |
141.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.29 | 0.8 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 1 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.31 | 1 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.32 | 1 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.33 | 1 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.34 | 1 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.35 | 1 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.36 | 1 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.37 | 1 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.38 | 1 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.39 | 1 | |
116.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 1 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.41 | 1 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.42 | 1 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.43 | 1 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.44 | 1 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.45 | 1 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.46 | 1 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.47 | 1 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.48 | 1 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.49 | 1 | |
104.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.51 | 1 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.52 | 1 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.53 | 1 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.54 | 1 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.55 | 1 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.56 | 1 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.57 | 1 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.58 | 1 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.59 | 1 | |
104.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 2 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.61 | 2 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.62 | 2 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.63 | 2 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.64 | 2 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.65 | 2 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.66 | 2 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.67 | 2 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.68 | 2 | |
115.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.69 | 2 | |
100.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 2 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Shank diameter (d)(mm) | 3 | Overall Length (L)(mm) | 50 |
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Senkarbeiten | Blade tip shape | Scharfkantig | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.006 | Torsion Angle details | 30° |
Material | Ultrafine particle alloys |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften