Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1 | 4 | 50 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 50 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 50 | |
90.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 4 | 4 | 50 | |
97.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 5 | 4 | 50 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 6 | 4 | 50 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 7 | 4 | 50 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 8 | 4 | 50 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 9 | 4 | 50 | |
132.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1 | 10 | 4 | 50 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2 | 4 | 50 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 4 | 50 | |
97.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 4 | 50 | |
104.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 8 | 4 | 50 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 10 | 4 | 50 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 12 | 4 | 50 | |
149.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 15 | 4 | 50 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 2 | 4 | 50 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 50 | |
90.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 8 | 4 | 50 | |
97.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 10 | 4 | 50 | |
116.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 12 | 4 | 50 | |
128.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 14 | 4 | 50 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 16 | 4 | 60 | |
141.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 18 | 4 | 60 | |
145.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 20 | 4 | 60 | |
84.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 3 | 6 | 50 | |
84.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | |
84.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 9 | 6 | 50 | |
90.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | 6 | 50 | |
101.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 6 | 60 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 18 | 6 | 60 | |
128.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 21 | 6 | 60 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 25 | 6 | 70 | |
149.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 6 | 70 | |
87.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | 6 | 50 | |
87.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 50 | |
87.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 50 | |
101.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 16 | 6 | 60 | |
114.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 6 | 60 | |
149.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 25 | 6 | 70 | |
112.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 30 | 6 | 70 | |
118.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 35 | 6 | 80 | |
124.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 40 | 6 | 80 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Senkarbeiten | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 | Torsion Angle details | 30° |
Material | Ultrafine particle alloys |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften