Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Machining Application | tip angle θ | Tip R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.1 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.15 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.2 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.25 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.3 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.1 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.15 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.2 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.25 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.3 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.1 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.15 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.2 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.25 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.3 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.4 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | Seite | 60° | 0.5 | |
107.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | Seite | 60° | 0.1 | |
107.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | Seite | 60° | 0.15 | |
107.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | Seite | 60° | 0.2 | |
107.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | Seite | 60° | 0.25 | |
107.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | Seite | 60° | 0.3 | |
107.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | Seite | 60° | 0.4 | |
107.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | Seite | 60° | 0.5 | |
107.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | Seite | 60° | 0.75 | |
107.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | Seite | 60° | 1 | |
164.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 60 | Seite | 60° | 0.1 | |
164.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 60 | Seite | 60° | 0.15 | |
164.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 60 | Seite | 60° | 0.2 | |
164.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 60 | Seite | 60° | 0.25 | |
164.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 60 | Seite | 60° | 0.3 | |
164.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 60 | Seite | 60° | 0.4 | |
164.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 60 | Seite | 60° | 0.5 | |
164.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 60 | Seite | 60° | 0.75 | |
164.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 60 | Seite | 60° | 1 | |
173.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 60 | Seite | 60° | 1.25 | |
173.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 60 | Seite | 60° | 1.5 | |
173.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 60 | Seite | 60° | 1.75 | |
173.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 60 | Seite | 60° | 2 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.1 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.15 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.2 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.25 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.3 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.1 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.15 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.2 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.25 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.3 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.1 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.15 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.2 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.25 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.3 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.4 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.5 | |
107.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.1 | |
107.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.15 | |
107.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.2 | |
107.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten | 90° | 0.25 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 |
Torsion Angle details | 30° | Material | Ultrafine particle alloys |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Machining Application
tip angle θ
Tip R
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften