Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ALERT-30305R |
ALERT-30405R |
ALERT-30505R |
ALERT-30605R |
ALERT-30610R |
ALERT-30805R |
ALERT-30810R |
ALERT-31005R |
ALERT-31010R |
ALERT-31205R |
ALERT-31210R |
ALERT-31605R |
ALERT-31610R |
ALERT-31630R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Effective Length (mm) | Corner R (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 9 | 0.5 | 2.7 | ||
108.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 60 | 6 | 12 | 0.5 | 3.6 | ||
117.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 60 | 6 | 15 | 0.5 | 4.5 | ||
122.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 60 | 6 | 18 | 0.5 | 5.4 | ||
122.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 60 | 6 | 18 | 1 | 5.4 | ||
125.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 70 | 8 | 24 | 0.5 | 7.2 | ||
125.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 70 | 8 | 24 | 1 | 7.2 | ||
138.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 80 | 10 | 30 | 0.5 | 9 | ||
138.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 80 | 10 | 30 | 1 | 9 | ||
187.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 100 | 12 | 36 | 0.5 | 11 | ||
187.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 100 | 12 | 36 | 1 | 11 | ||
304.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 24 | 120 | 16 | 48 | 0.5 | 15 | ||
304.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 24 | 120 | 16 | 48 | 1 | 15 | ||
304.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 24 | 120 | 16 | 48 | 3 | 15 |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 3 | Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Schräge Schnitte |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
Handle diameter tolerance | h6 | Rounded Corner Allowable Difference | +0.02~-0.02 | Material | Ultra-thin particle alloy |
Torsion Angle details | 45° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Effective Length(mm)
Corner R(mm)
Neck diameter D1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften